Descubre la gama HMI ET6000 de Schneider Electric: mejora tu maquinaria con un 50% de descuento

Los terminales HMI ET6000 de Schneider Electric son sinónimo de innovación y eficiencia para el control, visualización y supervisión de procesos industriales. Diseñados para responder a las necesidades de la Industria 4.0, estos terminales son ideales para quienes buscan modernizar sus máquinas con tecnologías de última generación y una inversión accesible. La gama destaca por su avanzada tecnología de visualización y por su robustez. Gracias a su conectividad y a su facilidad de integración con otros dispositivos, el HMI ET6000 permite una operativa más inteligente y sencilla, facilitando el trabajo diario y mejorando la toma de decisiones en tiempo real, incluso en entornos industriales exigentes.

Gama HMI ET6000 Schneider Electric

HMI ET6000: ¿Por qué elegirlo?

Los terminales HMI ET6000 destacan por su alta calidad de visualización y durabilidad en entornos industriales exigentes. Disponibles en varios tamaños, estos dispositivos ofrecen una gran flexibilidad, adaptándose tanto a pequeñas como grandes operaciones industriales. Además de su robustez, son intuitivos y fáciles de configurar, lo que reduce significativamente los tiempos de puesta en marcha.

La gama HMI ET6000 está diseñada para simplificar las tareas de supervisión y control. Con su pantalla táctil capacitiva y resolución mejorada, facilita la visualización y gestión de procesos industriales en tiempo real. Además, su interfaz amigable permite a los operarios acceder rápidamente a datos críticos y realizar ajustes con facilidad, mejorando la toma de decisiones en el día a día.

Entre sus principales características destacan:

  • La mejor visualización de su clase: Las pantallas de alta resoluciónpermiten modernizar la maquinaria con imágenes en color verdadero. Los tamaños de pantalla de 12” y 15” de ancho facilitan las operaciones de la maquinaria. Además, cuentan con un tamaño de memoria suficiente para utilizar más imágenes y crear pantallas de aspecto más agradable.
  • Facilidad de instalación y uso: Estos terminales se integran con varios dispositivos y múltiples protocolos, simplificando la integración en diversos sistemas industriales.
  • Diseño robusto: Los terminales HMI ET6000 son perfectos para entornos industriales exigentes. Incorporan de serie un recubrimiento parcial y son resistentes al polvo y a condiciones ambientales difíciles.

¡Aprovecha la promoción exclusiva de la gama HMI ET6000!

Si quiere optimizar tus operaciones industriales, no pierdas la última promoción exclusiva que hemos lanzado para la gama HMI ET6000, con un 50% de descuento hasta el 30 de noviembre.  

Además, si compras 12 HMI o más durante todo el año, convertimos tu aplicación gratuitamente*.

*Sujeto a la validación del departamento técnico de Schneider Electric

*Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2024 o hasta agotar existencias.

Etiquetas: , , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.