Los armarios envolventes CRN y PLM de Schneider Electric se han consolidado como las soluciones más fiables para equipos eléctricos. Estos productos están diseñados con estándares de calidad y seguridad excepcionales, ofreciendo una modularidad y flexibilidad que se adapta a las necesidades de cualquier instalación, ya sea residencial, comercial o industrial. Los armarios CRN, fabricados en acero, son ideales para entornos industriales donde se requiera una alta resistencia mecánica, mientras que los armarios PLM, de poliéster reforzado, destacan en ambientes corrosivos. Ambas gamas ofrecen un alto grado de protección (IP66) y cumplen con las normativas internacionales.
Aprovecha el 15% de descuento en las gamas CRN y PLM
En exclusiva hasta el 13 de diciembre, puedes comprar los armarios y envolventes murales CRN y PLM de Schneider Electric con un 15% de descuento.
No dejes pasar esta oportunidad para renovar tus equipos eléctricos con productos de alta calidad a un precio más accesible.
Por qué elegir las envolventes CRN y PLM de Schneider Electric
La innovación de Schneider Electric garantiza que estas soluciones superen los requisitos actuales del mercado, gracias a sus prestaciones avanzadas en calidad, fiabilidad y adaptabilidad.
Armarios metálicos CRN:
La gama PanelSeT CRN se caracteriza por una amplia gama de tamaños, protección IP66, y resistencia a impacto mecánico externo (IK10 en armarios de puerta ciega, IK08 en armarios de puerta con cristal).
Los armarios CRN de Schneider Electric destacan por su diseño inteligente, con puertas desmontables, reversibles y de apertura amplia (120°), además de bisagras fácilmente desmontables. Ofrecen una amplia gama de insertos para puertas y garantizan seguridad gracias a los pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y la puerta. Son versátiles, con opciones como chasis metálico, placas de entrada de cables y otros accesorios adaptables. Su durabilidad está asegurada por el revestimiento de epoxi-poliéster y la junta de poliuretano, mientras que su acabado en pintura RAL7035 proporciona un aspecto atractivo y profesional.
Envolventes PLM:
Por su parte, los envolventes murales PLM son soluciones robustas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, para ofrecer una protección óptima de los equipos eléctricos en cualquier entorno, incluso en las condiciones más exigentes, cumpliendo con la norma IEC 62208.
El material de poliéster reforzado con fibra de vidrio aporta ventajas clave como aislamiento superior (>15 kV/mm), resistencia a temperaturas extremas (-0 a +150 °C) y propiedades autoextinguibles. Este material es ligero, resistente a la corrosión y agentes químicos, y no emite humo tóxico en caso de combustión. Diseñados para resistir la intemperie, estos armarios son ideales para aplicaciones que exigen durabilidad y seguridad.
Su diseño destaca por su puerta fácilmente reversible, la protección de grado IP66 y su resistencia a impactos, alcanzando IK10 en versiones ciegas e IK08 en puertas con cristal. Además, cuentan con certificaciones UL, clasificación NEMA 4X y 13, y cumplen las directivas RoHS y REACH, garantizando un aislamiento total para instalaciones de clase II según IEC 61439-1.
¡Compra ahora!
Aprovecha esta oportunidad única para actualizar tus instalaciones eléctricas con el 15% de descuento en las gamas CRN y PLM de Schneider Electric.
Invierte en envolventes de vanguardias y asegura el rendimiento y la seguridad de tus instalaciones eléctricas con Schneider Electric.
Añadir comentario