¡Parece que estamos de vuelta en la década de 1890!
¿Por qué?
En aquel entonces había un intenso debate entre los sistemas de corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) como la opción ideal para la red eléctrica de Estados Unidos. Fue un momento decisivo en la historia de la electricidad: Nikola Tesla defendía la energía AC, que oscila, mientras Thomas Edison defendía la DC, que fluye de forma constante en una sola dirección.

La energía AC ganó debido a la capacidad de transformar la corriente alterna a voltajes más altos para transmitirla a largas distancias, algo imposible por aquel entonces con corriente continua. Un voltaje más alto implica una corriente más baja; un voltaje más bajo implica una corriente más alta; y una corriente más baja significa que se necesitan cables mucho más delgados. Por ejemplo, las líneas de transmisión AC de alto voltaje (35 kV) pueden tener solo unos 2,54 cm de grosor, pero si se usaran voltajes bajos tendrían que medir unos 183 cm de grosor. ¡No solo sería poco práctico, sería imposible!
Esto nos trae a un problema moderno, la rápida evolución de la densidad de potencia por rack para plataformas de computación acelerada, como el NVIDIA GB300 NVL72, que ejecuta 72 GPU en paralelo y consume 142 kW por rack.
La energía debe transformarse desde la red (probablemente alrededor de 35 kV) hasta 12 V dentro del chasis del servidor. Hoy existen dos enfoques principales para distribuir energía hacia los servidores:
- 400 V AC trifásica
- 48 VDC al rack
Ambos enfoques se vuelven difíciles a 200 kW por rack e imposibles a 400 kW por rack, potencias asociadas a las plataformas NVIDIA Kyber y NVIDIA Rubin Ultra.

En el GTC 2025, NVIDIA mostró una unidad PSU lateral de 800 VDC para alimentar 576 GPU Rubin Ultra en un único rack Kyber.

Los beneficios de la arquitectura de 800 VDC
Por leyes físicas, 800 VDC es necesario para racks individuales de TI que consuman entre 400 kW y 1 MW.
Las GPU Rubin Ultra en un único rack Kyber empezarán a enviarse en 2027. Schneider Electric lanzará su sidecar de 800 VDC al mercado antes de que Rubin Ultra llegue, y pondrá a disposición las especificaciones técnicas y el diseño de referencia con antelación para que los ingenieros y operadores de data centers puedan planificar su despliegue.
La arquitectura de 800 VDC resuelve muchos problemas:
- Limitaciones de espacio: cables y barras colectoras más pequeños permiten flexibilidad en las conexiones.
- Menor uso de cobre: ahorro de peso y costes.
- Mayor eficiencia: menores pérdidas térmicas.
Con una conversión AC/DC de un solo paso, hay menos pérdidas en transformadores y un flujo de energía más directo. También se reduce la complejidad eléctrica, el mantenimiento y las necesidades de gestión.
La energía DC permite el uso de diodos y protección contra sobrecorriente, altamente eficientes y fiables.
El sidecar de 800 VDC de Schneider Electric no solo se alinea con los estándares emergentes de NVIDIA: también es compatible con Google, Meta y otros. Además, se planea incorporar capacidades avanzadas como el “intercambio en vivo” (live swap) para simplificar drásticamente el mantenimiento y reducir los tiempos de reparación.
Nuestro compromiso con los 800 VDC
En Schneider Electric colaboramos activamente con NVIDIA y estamos comprometidos a lanzar soluciones de alimentación y refrigeración siempre por delante de cada nueva evolución de plataforma de NVIDIA.
El sidecar de 800 VDC es la primera solución camino a racks IT de 1 MW, pero no será la única. Continuaremos innovando en distribución de energía y soluciones de respaldo para aumentar la resiliencia, disponibilidad y eficiencia, simplificando a la vez el despliegue, operación y mantenimiento. Para más información sobre nuestro compromiso, consulta nuestro comunicado de prensa.

Añadir comentario