Cargas de trabajo de IA y refrigeración líquida directa al chip: el futuro del HPC

La inteligencia artificial (IA) está impulsando cambios transformadores en prácticamente todas las industrias, mejorando desde la analítica predictiva en finanzas hasta las herramientas de diagnóstico en el sector sanitario. Estos avances dependen de algoritmos complejos y grandes conjuntos de datos utilizados por los Large Language Models (LLM), que incrementan significativamente las demandas computacionales. A medida que las aplicaciones de IA se multiplican, están llevando al límite al HPC y requieren una gestión térmica avanzada para las cargas de trabajo de LLM y soluciones de infraestructura direct-to-chip.

Gestión térmica avanzada para LLM

Retos de la generación de calor en entornos de IA y HPC

Los entornos de IA y HPC generan mucho más calor que la informática tradicional, lo que supone retos significativos para los centros de datos de IA. La densidad media de potencia por rack hoy en día ronda los 15 kW/rack, pero se prevé que las cargas de trabajo de IA y LLM aumenten esta densidad hasta los 60–120 kW/rack, según estimaciones del sector.

Los métodos tradicionales de refrigeración por aire no serán suficientes, especialmente con las altas cargas térmicas que producen los procesadores modernos de IA. Una gestión térmica eficaz para las cargas de trabajo LLM es crucial para mantener un rendimiento y una fiabilidad óptimos. El sobrecalentamiento puede provocar fallos en el equipo y reducir la vida útil de componentes críticos.

Beneficios de las soluciones de refrigeración líquida direct-to-chip

Cómo la refrigeración líquida supera a la refrigeración por aire

Las soluciones direct-to-chip que utilizan refrigeración líquida para disipar el calor ofrecen varias ventajas frente a la refrigeración por aire. La principal: la refrigeración líquida puede ser hasta 3.000 veces más efectiva que el aire para capturar el calor. Otros beneficios incluyen:

  • Eficiencia energética: utiliza mucha menos energía que los métodos tradicionales de refrigeración de centros de datos.
  • Rendimiento máximo: permite mantener un rendimiento óptimo incluso con altos niveles de potencia por procesador.
  • Seguridad: emplea fluidos a base de agua o no conductivos, creando entornos más seguros para personas y equipos.
  • Impacto ambiental: reduce emisiones de carbono, ahorra energía y disminuye la contaminación acústica, reduciendo la dependencia de sistemas como chillers, condensadores y CRAC/CRAH.

Al absorber y disipar directamente el calor de los componentes más calientes, como GPU y chipsets de IA, la refrigeración líquida ofrece una gestión térmica superior. Mantiene los procesadores de IA a temperaturas óptimas de funcionamiento, mejorando el rendimiento y la fiabilidad.

Soluciones de gestión térmica de última generación de Schneider Electric

Coolant Distribution Units (CDUs)

Los CDUs de Motivair by Schneider Electric distribuyen el refrigerante de forma eficiente por el centro de datos, con capacidades de refrigeración de 105 kW a 2,3 MW, esenciales para gestionar las cargas térmicas de los LLM y procesadores de IA.

ChilledDoor® Rear Door Heat Exchangers (RDHx)

Este innovador producto proporciona refrigeración bajo demanda mediante aire refrigerado por líquido para eliminar el calor de procesadores de alta potencia, con una capacidad de hasta 75 kW.

Dynamic® Cold Plates

Diseñados para escalar fácilmente, estos componentes de soluciones direct-to-chip ofrecen un rendimiento excepcional. Pueden refrigerar procesadores con salidas térmicas de hasta +1.500 W. Compatible con modelos AMD, NVIDIA, Intel o silicio personalizado.

In-Rack Manifolds

Colectores personalizados de acero inoxidable que permiten la circulación entre los cold plates y los CDUs, garantizando una integración fluida y una distribución eficiente del refrigerante.

Enfriadoras centrífugas sin aceite

A medida que las necesidades de refrigeración de los centros de datos aumentan, la eficiencia se vuelve tan importante como la capacidad. Estas soluciones de free cooling, aire-agua o agua-agua ayudan a ahorrar energía y reducir emisiones, ofreciendo hasta 2,5 MW de capacidad y puntos de ajuste de hasta 33°C para aplicaciones de refrigeración por aire y líquido.

Tendencias futuras en IA y gestión térmica para LLM

A medida que la IA sigue evolucionando, la demanda de una gestión térmica eficiente continuará creciendo. Schneider Electric y Motivair están comprometidos a anticiparse a estas necesidades mediante innovación constante en soluciones direct-to-chip. Las soluciones de refrigeración sostenibles desempeñarán un papel clave en el futuro de la IA y el HPC, garantizando sistemas más eficientes y fiables. Expertos prevén que la integración de soluciones avanzadas de refrigeración será esencial para impulsar la próxima generación de avances en IA.

Avanzando con la IA

Garantizar un rendimiento fiable con gestión térmica avanzada

La combinación de IA y soluciones direct-to-chip representa una sinergia perfecta para la computación de alto rendimiento. A medida que las aplicaciones de IA crecen y aumentan las demandas computacionales, las soluciones de refrigeración avanzadas se vuelven esenciales. Los productos de refrigeración líquida de Schneider Electric proporcionan la gestión térmica necesaria para mantener las cargas LLM y los sistemas de IA funcionando de manera eficiente y estable.

Para quienes buscan mejorar la fiabilidad y el rendimiento de sus entornos de IA y HPC, Schneider Electric ofrece soluciones completas para afrontar estos desafíos de manera directa.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.