Cómo las PDUs evolucionan para responder a la nueva era de la alta densidad y la IA

La aceleración de la Inteligencia Artificial está transformando el diseño de los centros de datos. Cada rack necesita más potencia, más precisión en la monitorización y más flexibilidad operativa. En ese contexto, las Rack PDUs Advanced se convierten en un elemento crítico para garantizar continuidad, seguridad eléctrica y capacidad de crecimiento.

Estas unidades pueden ofrecer hasta 48 tomas y hasta 43,5 kW en una sola PDU, permitiendo una alta densidad de potencia por rack. Además, el 50% de las tomas de cada PDU son combinaciones C13, C15, C19 y C21, proporcionando la versatilidad necesaria para adaptarse a múltiples cargas y configuraciones. Su funcionamiento hasta 60 °C permite operar de forma segura en entornos con temperaturas más elevadas, protegiendo el equipamiento frente a posibles interrupciones.
En materia de ciberseguridad, incorporan la plataforma NMC3, que cumple con la certificación IEC‑62443‑4‑2 y permite mantener dicha certificación mediante EcoStruxure IT o una suscripción Secure NMC System, reforzando la protección integral de la infraestructura.

Además, la oferta se amplía con modelos específicamente diseñados para entornos de alta densidad. Rack PDUs Advanced se posiciona como la solución ideal para los centros de datos modernos, gracias a su diseño de potencia de alta densidad optimizado para aplicaciones de IA y su capacidad para ofrecer la flexibilidad y fiabilidad que requieren las cargas actuales y futuras. Con opciones en formato vertical y horizontal, permite adaptarse fácilmente a cualquier arquitectura de rack y estrategia de despliegue.

Entre estas soluciones destacan las PDUs verticales 0U de 3 fases100 A, capaces de suministrar hasta 69 kW y equipadas con hasta 48 tomas de salida, Asimismo, las PDUs horizontales de 3 fases – 60 A ofrecen hasta 41,4 kW en formato 2U con 750 mm de profundidad y hasta 18 tomas de salida, convirtiéndose en una opción ideal para racks de alta densidad que requieren una distribución energética robusta y escalable.

A continuación, presentamos una guía clara para entender qué son, para qué sirven y qué ventajas aportan las familias Metered, Switched y Switched con Metering por salida.

¿Qué es una Rack PDU y para qué sirve dentro del rack?

Una Rack PDU (Power Distribution Unit) es el dispositivo encargado de distribuir energía dentro del rack hacia servidores, sistemas de red y soluciones de almacenamiento. Más allá de la simple distribución de corriente, las PDUs de nueva generación aportan:

  • Protección contra sobrecargas y fallos aguas abajo.
  • Visibilidad energética en tiempo real, esencial para la gestión de alta densidad.
  • Optimización del uso del rack, permitiendo saber cuánta capacidad queda disponible y evitando sobredimensionamientos.
  • Soporte a estrategias de eficiencia, control remoto y automatización.

Su papel es fundamental en un contexto de racks con cargas crecientes y despliegues acelerados, especialmente en arquitecturas para IA y HPC.

Tipos de Rack PDU y sus ventajas

🔹 1. Metered Rack PDU

Las PDUs Metered son la base para una operación segura y eficiente en centros de datos modernos.

Ventajas clave:

  • Monitorización de cargas en tiempo real a través de la red.
  • Alarmas configurables que evitan sobrecargas y posibles caídas de servicio.
  • Visibilidad para optimizar eficiencia energética, incluyendo balanceo de cargas.
  • Facilita la planificación: saber cuánta capacidad queda disponible antes de añadir nuevo hardware.

Estas capacidades son fundamentales en entornos donde los picos de consumo pueden comprometer la continuidad.

🔹 2. Switched Rack PDU

Además de todas las ventajas de las Metered, las PDUs Switched incorporan funciones orientadas a la operación remota y al control granular.

Ventajas clave:

  • Reinicio remoto de equipos bloqueados (muy útil para soporte distribuido).
  • Secuenciación de arranque, asegurando que los equipos se enciendan en el orden correcto.
  • Bloqueo de salidas, ideal para reforzar control de acceso, evitar manipulaciones indebidas y cumplir con políticas de seguridad.

Estas PDUs son especialmente útiles para proveedores de servicios, MSP y despliegues edge distribuido, donde la intervención física no siempre es inmediata.

🔹 3. Switched con Metering por salida

La opción más avanzada, combinando control remoto con monitorización detallada hasta el último conector.

Ventajas clave:

  • Medición por salida para un balanceo preciso entre cargas críticas.
  • Información exacta del consumo en kW para optimización de costes energéticos.
  • Facilita la planificación de eficiencia energética, capacidad y consolidación de hardware.

Este tipo de PDU es el ideal para entornos AI-Ready, donde conviven servidores GPU de alta densidad con cargas mixtas que requieren medición individual.

Nuevas exigencias: la era del power delivery para IA

A medida que los racks para IA alcanzan los 30, 40 o 50 kW por rack, la alimentación tradicional AC empieza a ser un desafío. Por ello, Schneider Electric complementa las PDUs con soluciones de distribución directa en corriente continua de alto rendimiento.

Power Shelves para racks de IA — 800 V DC y alta densidad


Estos sistemas permiten entregar hasta 33 kW a 48 V DC por shelf, con escalado modular para grandes despliegues.

¿Qué aportan los Power Shelves a un rack de IA?

  • Distribución DC de alta eficiencia, reduciendo conversiones y pérdidas eléctricas.
  • Módulos hot‑swap de 5,5 kW que facilitan mantenimiento sin interrupciones.
  • Compatibilidad con racks 19″ MGX y 21″ ORV3, clave para los nuevos servidores GPU.
  • Capacidad de compartir corriente entre hasta 12 shelves, acelerando despliegues IA/HPC.
  • Preparación para arquitecturas de tensión elevada (hasta 800 V DC) en rutas upstream, simplificando el diseño del data hall.

Con estos sistemas, Schneider Electric completa un ecosistema diseñado para soportar los retos de la IA: más densidad, más eficiencia y más fiabilidad.

Conclusión

Las Rack PDUs avanzadas —Metered, Switched y Switched con Metering por salida— permiten a los operadores de centros de datos garantizar control, eficiencia y continuidad en entornos cada vez más exigentes. Y ahora, con la llegada de los Power Shelves orientados a cargas de IA, SCHneider Electric da un paso adicional para preparar la infraestructura del futuro, desde el rack hasta la distribución DC de alto rendimiento.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.