Listo para el futuro: Las ventajas del Masterpact MTZ.

Estar conectado es la gran constante de la actualidad. Hoy en día, los dispositivos tienen que gozar de una conexión activa, para desarrollar datos en tiempo real y mejorar el análisis de estos. Una eficiente combinación de escalabilidad, durabilidad y conectividad, los interruptores Masterpact MTZ incorporan las más avanzadas tecnologías digitales para proporcionar mejor tiempo en marcha y mayor eficiencia energética.

Un equipo que está listo para el futuro digital. Sin duda, el equipo cuenta con varias ventajas que aquí, te mencionamos.

Ventajas

  • Conectividad absoluta

Masterpact MTZEl sistema permanece conectado y evita tiempos muertos con la aplicación Masterpact MTZ y el software EcoStruxure:

  • Toma el control y supervisa con la aplicación para móvil Masterpact MTZ: Desde niveles de carga, consumo de energía, calidad de la energía, avisos, alarmas, ajustes de las protecciones y más.
  • Recibe notificaciones oportunas remotas: Tales como tipo de evento, nivel de gravedad, fecha y hora del evento, etc.
  • Comprende la causa raíz y restaura la energía fácilmente en el caso de un disparo con una guía paso a paso.
  • Mayor precisión

Accede a nuevas capacidades de ahorro de energía con vistas instantáneas de consumo de energía y precisión de Clase 1:

  • Primer interruptor automático con analizador de redes de Clase 1 integrado.
  • Analizador de redes certificado por terceros (PMD-DD) que cumple con IEC 61557-12.
  • Permite que el edificio cumpla las normas internacionales sobre eficiencia energética ISO 50001 y IEC 60364-8.
  • Listo para la actualización

Personalización simplificada en cualquier momento con módulos digitales:

  • Libera funciones avanzadas para la protección, medida, diagnóstico y mantenimiento.
  • Personaliza en cualquier momento con módulos digitales adicionales del mercado GoDigital.
  • Carga información al instante mediante la conexión USB con la unidad de control Micrologic X sin interrumpir las funciones de alimentación o de protección.
  • Amigable con el medio ambiente

Mantén tu sistema eléctrico en línea, incluso en entornos exigentes:

  • Rendimiento mecánico adecuado para las industrias grandes y exigentes.
  • Rendimiento eléctrico que soporta altos niveles de perturbaciones electromagnéticas.
  • Diseñado para la durabilidad contra temperaturas extremas y atmósferas corrosivas/químicas.
  • Sistema sostenible.

Para un mundo mejor, hoy y mañana:

  • Control total sobre el impacto ambiental de los equipos.
  • Cumple con todas las normas europeas e internacionales.
  • Producto Green Premium (REACh, RoHS, perfil ambiental del producto, instrucciones para el fin de la vida útil).

IIoT en la distribución eléctrica.

Mantente conectado y aprovecha toda la capacidad de tu smartphone para monitorear equipos, anticipar problemas y solucionar crisis. Es así que, mediante la conexión de IIoT, el sistema como tal puede amplificar sus capacidades y permitirte disfrutar de una conexión ininterrumpida.

  • Ecostruxure™ Ready

Masterpact MTZ se conecta a la perfección con EcoStruxure™ Power, la plataforma fiable y segura para desarrollar sistemas de distribución eléctrica seguros, altamente disponibles y energéticamente eficientes.

Masterpact MTZ

  • Conexiones mediante sistemas inteligentes y sensibles.

Las conexiones Ethernet y un analizador de redes de Clase 1 integrados ayudan a aumentar la eficiencia energética al proporcionar datos completos sobre cualquier edificio o sistema de gestión energética.

  • Módulos digitales.

La conectividad inteligente, la supervisión remota y la personalización sencilla mediante módulos digitales ayudan a preparar cualquier instalación para el futuro de la distribución de alimentación.

Con esto, nuestro Masterpact MTZ se convierte en un sistema sumamente completo y una evolución importante en el mercado. Disfruta su poderío y sé parte de la transformación digital.

Para mayor información, haz clic aquí y descubre más sobre las soluciones de Schneider Electric.

Etiquetas: , , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.