De SF₆ al aire puro: reduciendo el impacto ambiental de las celdas de media tensión

A medida que las regulaciones sobre el SF₆ continúan implantándose en todo el mundo, muchas empresas de servicios públicos y operadores industriales están analizando más detenidamente cómo diseñan y preparan sus redes de media tensión para el futuro. Para la mayoría, la cuestión ya no es si deben abandonar el SF₆, sino cómo realizar esa transición de forma fluida, sin generar nuevos problemas técnicos o regulatorios.

Aquí es donde entra en juego AirSeT. Basado en tecnología de aislamiento por aire puro e interrupción en vacío, ofrece a los clientes una alternativa sencilla y fiable. El objetivo es simple: reducir las emisiones, simplificar las operaciones y mantenerse cómodamente por delante de los cambios normativos.

La transición a celdas de media tensión libres de SF₆, con aire puro y monitorización inteligente, ayuda a las empresas eléctricas a reducir emisiones, simplificar operaciones y preparar sus redes para el futuro.

De la restricción a la oportunidad

El SF₆ ha sido durante décadas el gas aislante de referencia en las celdas de media tensión gracias a sus excelentes propiedades dieléctricas. El problema es que también es uno de los gases de efecto invernadero más potentes utilizados en los sistemas eléctricos. Incluso cantidades muy pequeñas tienen un impacto climático desproporcionadamente elevado, razón por la cual los reguladores están imponiendo restricciones cada vez más estrictas a su uso.

AirSeT aborda este problema de forma directa eliminando completamente el SF₆. Al sustituirlo por aire puro, las emisiones derivadas de fugas y de la recuperación al final de la vida útil desaparecen desde el origen. A lo largo de todo el ciclo de vida, la combinación de aire puro y tecnología de vacío permite una reducción significativa de la huella equivalente de CO₂ en comparación con los equipos tradicionales basados en SF₆. Esto supone un beneficio ambiental inmediato y contribuye tanto a la descarbonización operativa como a los objetivos de reducción de emisiones en toda la cadena de valor.

Desde su lanzamiento, AirSeT ha contribuido a evitar aproximadamente 2,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente (según análisis internos de diciembre de 2025) en comparación con soluciones basadas en SF₆. Su diseño optimizado y su creciente adopción ya han generado reducciones significativas de emisiones equivalentes de CO₂ en los alcances Scope 1 y Scope 3. El World Economic Forum, a través de la Alliance of CEO Climate Leaders, reconoció a AirSeT como ganador del Scope 3 Downstream Solutions Challenge en la categoría de Diseño Sostenible. Y lo más importante es que estos beneficios se consiguen sin comprometer el rendimiento ni la fiabilidad que esperan los clientes.

Simplificar las operaciones mientras se reduce el impacto ambiental: celdas de media tensión sin SF₆

Eliminar el SF₆ no solo modifica el perfil de emisiones de una celda eléctrica; también simplifica la gestión de los activos durante toda su vida útil. Los sistemas tradicionales con SF₆ requieren una gestión continua del gas, mantenimiento especializado y procesos cuidadosos de recuperación y tratamiento al final de su vida útil. Al eliminar el gas, desaparece gran parte de esta complejidad.

AirSeT ha sido diseñado deliberadamente como una solución de sustitución directa (drop-in replacement). SM AirSeT mantiene la misma huella de interfaz de tres posiciones que SM6, mientras que RM AirSeT y GM AirSeT conservan prácticamente la misma disposición. Esto es importante porque el espacio en las salas eléctricas es valioso y costoso. Los clientes pueden adoptar tecnología de media tensión libre de SF₆ sin necesidad de ampliar instalaciones, rediseñar subestaciones ni volver a formar a sus equipos. En resumen: sostenibilidad sin requerir espacio adicional ni generar nuevas cargas operativas.

Las funcionalidades digitales aportan aún más valor. La monitorización continua y el mantenimiento basado en la condición de los equipos ayudan a reducir visitas innecesarias al emplazamiento, mejorar la disponibilidad, prolongar la vida útil de los activos y disminuir los intervalos de servicio. El resultado es una combinación de menores emisiones, mantenimiento más inteligente y fiabilidad a largo plazo.

Este enfoque equilibrado explica por qué empresas como E.ON, GreenAlp y Renault ya han integrado AirSeT en sus redes como parte de sus estrategias de transición, con una interrupción mínima de sus operaciones.

Lo que realmente significa el aire puro

Uno de los aspectos más prácticos de AirSeT es su simplicidad. El término “aire puro” se refiere al aire ambiente filtrado, purificado y presurizado que permanece sellado dentro de la celda y actúa como medio aislante. Combinado con una tecnología de interrupción en vacío ampliamente probada, ofrece el rendimiento eléctrico que los operadores esperan de los equipos modernos de media tensión.

Igualmente importante es que el aire puro no contiene gases fluorados ni mezclas propietarias. Se trata simplemente de aire ambiente purificado, fácilmente disponible a través de proveedores estándar en cualquier parte del mundo. Esto elimina la dependencia de cadenas de suministro especializadas y reduce las incertidumbres a largo plazo. Para los operadores, la sostenibilidad resulta mucho más sencilla de gestionar durante todo el ciclo de vida del equipo.

Un camino claro hacia adelante

Las nuevas y cada vez más exigentes regulaciones, como las implantadas en Estados Unidos y en la Unión Europea, pueden parecer abrumadoras, especialmente cuando afectan a sistemas diseñados para operar durante décadas. AirSeT fue desarrollado para que esta transición sea más sencilla y beneficiosa.

Al reemplazar el SF₆ por aire puro, los clientes pueden reducir emisiones, simplificar operaciones y adaptar sus redes de media tensión a las expectativas regulatorias y climáticas a largo plazo, sin cambiar su forma de trabajar ni comprometer la fiabilidad. Es una solución diseñada no solo para los requisitos actuales, sino para un futuro en el que sostenibilidad, resiliencia y transparencia vayan de la mano.

Con AirSeT, abandonar el SF₆ deja de ser un gran salto para convertirse en un paso práctico, seguro y bien fundamentado. Un paso que ayuda a los operadores a preparar sus redes para el futuro y operar con tranquilidad.

Profundiza más

Descarga el libro electrónico: “Cómo las alternativas al SF₆ y las tecnologías digitales se combinan para impulsar la descarbonización y la eficiencia eléctrica”.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.