¿Sabes cuánto consume realmente cada línea de tu instalación? Sin ese dato, las ineficiencias y los costes ocultos pasan desapercibidos hasta que llega la factura. Los contadores de energía de Schneider Electric resuelven el problema sin paradas ni reformas: se instalan en el carril DIN o directamente sobre el interruptor y convierten cada circuito en una fuente de información. Son, además, el primer paso para conectar tu instalación a plataformas de supervisión como EcoStruxure y tomar mejores decisiones energéticas con datos reales.

¿Qué es un contador de energía y cómo funciona?
Un contador de energía es un dispositivo que mide, registra y transmite el consumo eléctrico de un circuito dentro del cuadro de distribución. El formato más habitual es el contador en carril DIN, un equipo modular que se integra junto al resto de la aparamenta. Los sensores inalámbricos como PowerTag van un paso más allá: se montan directamente sobre el interruptor, sin ocupar espacio en el carril.
A diferencia de una central de medida y un analizador de redes, cuyos propósitos son evaluar en profundidad la calidad de la onda eléctrica, los armónicos y los transitorios, el contador de energía se centra en la submedición. Su función es registrar variables clave como la energía activa (kWh) y reactiva (kvarh) acumulada, la potencia instantánea y la corriente por fase.
¿Cómo funciona? El contador capta la tensión y la corriente de la línea, directamente o a través de transformadores de corriente, y las convierte en valores digitales. Los registros se guardan en memoria no volátil, así que no se pierden, aunque se corte el suministro.
Toda esta información queda disponible en su pantalla local para comprobaciones rápidas de mantenimiento y se transmite, a través de sus puertos de comunicación, a pasarelas de datos o plataformas centralizadas.
Ventajas de los contadores en carril DIN y sensores inalámbricos en la gestión energética actual
En industrias y grandes edificios, la sostenibilidad necesita datos, control y tecnología. Instalar contadores de energía no es una simple medida de mantenimiento, sino una decisión estratégica que impacta directamente en la cuenta de resultados.
La eficiencia energética ya no es opcional: es una ventaja competitiva clave para mitigar la volatilidad de los costes y cumplir con normativas medioambientales cada vez más exigentes. Estos son sus principales beneficios:
- Optimización del espacio: los contadores modulares en carril DIN aprovechan al máximo el espacio disponible, y los sensores PowerTag Energy, al montarse sobre el propio interruptor, no ocupan espacio adicional. Ambos se integran en cuadros existentes sin ampliaciones costosas.
- Submedición sin paradas críticas: facilitan el reparto de los consumos por zonas, plantas o líneas de producción sin requerir obras mayores ni interrupciones prolongadas del suministro.
- Imputación exacta de costes: eliminan las estimaciones y los costes ocultos al proporcionar lecturas reales, lo que permite refacturar la energía de forma justa a inquilinos o asociar el gasto energético a cada lote de fabricación.
- Base para la digitalización: son los sensores que alimentan los sistemas de monitorización y la puerta de entrada al ecosistema EcoStruxure de Schneider Electric.
Tipos de medición: contadores monofásicos, trifásicos y sensores inalámbricos
La selección del medidor adecuado depende de la infraestructura eléctrica y de las cargas que se quieran monitorizar. Una buena arquitectura de medición es la base de cualquier estrategia de eficiencia.
Contador monofásico carril DIN

El contador monofásico en carril DIN está pensado para redes de dos hilos (fase y neutro). Es la opción ideal para submedir consumos independientes, como líneas de iluminación en oficinas, circuitos de climatización compactos u otros. Suele ocupar entre 1 y 2 módulos DIN y funciona con medición directa. En la oferta de Schneider Electric, la serie PowerLogic iEM2000 cubre estas aplicaciones en formato compacto y con certificación MID.
Contador trifásico carril DIN

En instalaciones industriales y grandes edificios comerciales, el contador trifásico en carril DIN es imprescindible para supervisar redes de 3 o 4 hilos: líneas de distribución, puntos de recarga de vehículos eléctricos, motores y subcuadros generales. Además, aporta datos fiables para auditorías energéticas. Para estas aplicaciones, Schneider Electric dispone de la serie PowerLogic iEM3000, con versiones de medición directa y por TC, varios protocolos de comunicación y certificación MID, y de la serie PowerLogic EM3000, una versión optimizada para la submedición y el control de costes, con respaldo de 3 h en caso de fallo de alimentación.
Medición directa frente a transformadores de corriente (TC) externos
- Medición directa: el equipo se conecta en serie con la carga. Se recomienda para corrientes bajas o moderadas (habitualmente hasta 63 A o 125 A, según el modelo) y simplifica el conexionado en el cuadro.
- Medición indirecta por TC: para intensidades elevadas, el contador recibe una señal proporcional a través de transformadores de corriente externos. Así se pueden medir cargas de cientos de amperios de forma segura.
Sensores inalámbricos PowerTag

Cuando el cuadro no tiene espacio libre o no se quiere recablear, los sensores PowerTag Energy son la alternativa más ágil. El formato depende del calibre: hasta 63 A se montan directamente sobre el interruptor automático; para calibres superiores hay versiones que se acoplan al interruptor en la caja moldeada y versiones flexibles que se instalan sobre el propio cable o embarrado. En todos los casos miden la energía de cada salida y envían los datos de forma inalámbrica a EcoStruxure Panel Server, sin cableado de comunicación. Panel Server, a su vez, reúne en un único punto los datos de los PowerTag y del resto de contadores del cuadro, como verás más adelante.
Si deseas explorar las especificaciones y gamas disponibles para cada caso, consulta nuestra sección de contador de energía y PowerTag Energy.
Criterios de selección técnica: precisión y conectividad
Además de la topología de la red, hay dos criterios que marcan la diferencia al elegir un contador: la precisión y la conectividad.
- Clases de precisión: la normativa internacional define los márgenes de error admisibles. Para el control de costes y las auditorías energéticas, la Clase 1 es la referencia habitual, y la Clase 0,5S ofrece un margen aún más ajustado en instalaciones exigentes. Si vas a refacturar la energía a inquilinos o terceros, elige además un contador con certificación MID, que garantiza su validez legal para facturación.
- Protocolos de comunicación: para que los datos sean útiles, el contador debe integrarse en la infraestructura existente. Los protocolos principales son Modbus RTU o TCP, habituales en sistemas SCADA; M-Bus, muy extendido en la gestión técnica de edificios; y la comunicación inalámbrica, que elimina el cableado de datos.
Evalúa las diferentes opciones de conectividad en nuestro Catálogo Digital en la sección de contadores de energía eléctrica.
Guía práctica de instalación y configuración en el cuadro eléctrico
El proceso general para instalar un contador en carril DIN con TC externos sigue estos pasos:
- Seguridad: antes de empezar, corta la alimentación y verifica la ausencia de tensión. La instalación debe realizarla siempre personal cualificado.
- Montaje mecánico: encaja el contador en el carril DIN del cuadro, verificando el espacio modular libre especificado por el fabricante.
- Instalación de los TC: coloca los transformadores alrededor de cada fase con la flecha apuntando desde la fuente (P1) hacia la carga (P2). Si se invierten, el contador registrará potencias negativas.
- Cableado: conecta las salidas secundarias de los TC a los bornes de corriente del contador y cablea las referencias de tensión de cada fase con la protección por fusibles recomendada. Si usas TC con secundario de 5 A, nunca dejes el secundario abierto con carga.
- Configuración: enciende el sistema y accede al menú para introducir la relación de transformación de los TC, la dirección Modbus, la velocidad de transmisión (baudios) y la paridad.
Con PowerTag Energy, la instalación es aún más sencilla: el sensor se fija sobre el interruptor y se asocia a EcoStruxure Panel Server desde su herramienta de configuración.
- Montaje: el sensor se fija sobre el interruptor automático, o alrededor del cable en las versiones flexibles para intensidades altas. No necesita alimentación auxiliar.
- Conexionado: los conductores de salida pasan por los bornes del sensor, que mide tensión y corriente en ese punto del cuadro.
- Emparejamiento: desde el software EcoStruxure Power Commission o desde las páginas web del Panel Server se lanza el descubrimiento de dispositivos inalámbricos y se emparejan los sensores detectados.
- Configuración: a cada sensor se le asigna un nombre y su posición en el cuadro, el tipo de red y, en las versiones flexibles, el sentido del flujo de corriente (directo o inverso).
- Verificación: la función de localización hace parpadear el LED del sensor, de modo que se confirma qué circuito corresponde a cada punto de medida antes de cerrar el cuadro.
Contadores de energía de Schneider Electric: tabla comparativa
Nuestra gama cubre desde la medición de un solo circuito hasta la monitorización completa de la instalación:
| Modelo | Medición | Comunicación | Aplicación recomendada |
| PowerLogic iEM2000 | Directa (monofásica) | Impulsos, Modbus, M-Bus (según modelo) | Submedición monofásica: iluminación, climatización o recarga de VE, con certificación MID. |
| PowerLogic iEM3000 | Directa / Indirecta | Modbus, M-Bus, BACnet, LonWorks (según modelo) | Clase 1 o 0,5S según modelo, y certificación MID: refacturación y auditorías. |
| PowerLogic EM3000 | Directa / Indirecta (según modelo) | Modbus RTU (según modelo) | Versión optimizada: funcionamiento en 2 cuadrantes, medición de energía total y respaldo de 3 h en caso de fallo de alimentación. Submedición y control de costes en subcuadros. |
| PowerTag Energy | Directa, sobre el interruptor en función del modelo | Inalámbrica, vía EcoStruxure Panel Server | Clase 1. Modernización de cuadros existentes, sin espacio libre ni necesidad de recablear. |
Todos estos modelos pueden integrarse en un sistema de gestión energética conforme a la norma ISO 50001 y proporcionan los datos de consumo que ayudan a cumplir la Directiva de Eficiencia Energética (EED) y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD): desde las auditorías energéticas hasta la monitorización continua que deben ofrecer los sistemas de automatización y control de edificios.
Sea cual sea tu proyecto (un cuadro nuevo, una reforma o la modernización de una instalación en servicio), la gama de Schneider Electric tiene un contador adaptado a cada circuito, desde el contador de energía trifásico PowerLogic EM3000 hasta los sensores inalámbricos PowerTag. Para una estrategia integral, explora nuestras soluciones de Gestión de Energía.
Del cuadro a la pantalla: EcoStruxure Panel Server y software de monitorización
Una vez instalados los contadores, los datos tienen que llegar a quien toma las decisiones. EcoStruxure Panel Server es la pasarela que centraliza toda la información del cuadro eléctrico en un único punto:

- Concentrador inalámbrico: recibe los datos de los sensores PowerTag instalados sobre los interruptores.
- Pasarela Modbus: integra también los contadores estándar en carril DIN, como PowerLogic EM3000, iEM2000 o iEM3000, a través de Modbus RTU. Así, la medición cableada y la inalámbrica conviven en la misma arquitectura.
- Conexión con otros sistemas: comparte los datos mediante Modbus TCP con sistemas SCADA, gestión técnica de edificios o plataformas en la nube.
- ¿Y cómo se consultan los datos? Hay dos opciones, según el tamaño del proyecto:
- Servidor web integrado (Panel Server Advanced): ideal para instalaciones pequeñas y medianas. Sin software adicional, basta con acceder desde el navegador a sus páginas web para consultar consumos, curvas de tendencia e históricos.
- Software de monitorización de energía: para edificios o plantas con varios cuadros. Un software de gestión energética, local o en la nube, consolida los datos de todos los Panel Server, genera informes y alarmas y permite comparar consumos entre zonas o periodos.
Empezar con el servidor web del Panel Server y crecer después hacia un software de monitorización es una forma sencilla de escalar el proyecto sin tocar la instalación.
Da el primer paso hacia la gestión inteligente con Schneider Electric
Medir no es el destino, sino el punto de partida. Un contador de energía es la forma más ágil de empezar: sin obras, sin paradas y con datos desde el primer día. En Schneider Electric te ayudamos a convertir esos datos en ahorro, eficiencia y resiliencia. El control total de tus consumos está a un solo módulo de distancia.
¿Quieres optimizar la eficiencia y resiliencia de tus instalaciones eléctricas? Contacta con nosotros y recibirás asesoramiento personalizado.


Añadir comentario