Blinda la Continuidad de tus Clientes con SAIS APC de Schneider Electric

El reciente apagón y las fluctuaciones en la red eléctrica son un recordatorio de la importancia que estar preparado es crucial para evitar tiempos de inactividad. Como partner de confianza, sabes que la continuidad del negocio y la vida diaria de tus clientes no pueden verse interrumpidas. La capacidad de responder rápidamente es esencial para minimizar riesgos y pérdidas económicas.

Las soluciones de SAI APC de Schneider Electric son la garantía fiable que tus clientes necesitan. No solo proporcionan energía de respaldo sino garantizan:

  • Operaciones Sin Cortes: Energía instantánea durante apagones para mantener todo en funcionamiento.
  • Protección de Equipos: Defensa eficaz contra picos y fluctuaciones dañinas que pueden dañar equipos costosos.
  • Seguridad de Datos: Proporcionan el tiempo necesario para realizar apagados ordenados o transiciones a generadores, protegiendo la integridad de los datos.
  • Gestión Inteligente: Permiten la monitorización y gestión remota de la energía, ideal para optimizar tus servicios.
SAI - ups

Con más de 40 años de experiencia en fiabilidad y robustez, Schneider Electric ofrece:

  • Gama Completa: Soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de tus clientes, desde pequeñas oficinas hasta grandes centros de datos.
  • Inteligencia Integrada: Con herramientas como PowerChute™ y EcoStruxure™ IT, tendrás el control total sobre la infraestructura de IT de tus clientes.

A continuación, te presentamos las principales soluciones de SAIs por aplicación:

SAI en Entornos Empresariales y Centros de Datos

Smart – UPS Ultra

Aplicación: Centros de datos modernos, edge computing y entornos IT exigentes.

Características: Alta densidad de potencia, diseño compacto, baterías de iones de litio y opciones de tiempo de autonomía escalables.

Smart – UPS On-Line

Aplicación: Servidores, redes de voz/datos, laboratorios médicos e industrias ligeras.

Características: Protección de energía de doble conversión en línea, alta densidad y capacidad de hasta 20 kVA.

Smart – UPS

Aplicación: Servidores empresariales, almacenamiento y dispositivos de red.

Características: Variedad de modelos adaptables a múltiples necesidades y presupuestos, reconocido por su fiabilidad y eficiencia.

SAI para Pequeñas y Medianas Empresas

Easy – UPS

Aplicación: Pequeñas y medianas empresas que requieren protección esencial en condiciones eléctricas inestables.

Características: Solución versátil y económica, fácil de instalar y mantener.

SAI para Hogares y Oficinas Pequeñas

Back – UPS

Aplicación: Hogares y oficinas pequeñas para proteger PCs, consolas de videojuegos, redes inalámbricas y otros dispositivos esenciales.

Características: Proporciona energía de respaldo durante cortes y protege contra picos de voltaje.

Energía Portátil y Fuera de la Red

Schneider OffGrid

Aplicación: Usuarios domésticos o aficionados a actividades al aire libre que necesitan energía fuera de la red.

Características: Diseño portátil y robusto, proporciona energía continua y confiable en cualquier lugar.


Infraestructuras críticas como Hospitales, Aeropuertos, Centros de Datos entre muchas otras confían en nuestras soluciones para seguir dando servicio.

Asegúrate de que tus clientes puedan continuar con su trabajo, operaciones y vida diaria sin interrupciones. Garantiza su tranquilidad y protege su negocio con los SAIs APC de Schneider Electric.

SAI - ups

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.