BVS: la solución compacta para cargas esenciales

En instalaciones pequeñas, la protección eléctrica sigue siendo clave para garantizar la continuidad y evitar daños en equipos sensibles. La gama BVS de APC by Schneider Electric ofrece una solución compacta, fiable y económica, ideal para entornos domésticos y oficinas con cargas básicas.

¿Por qué elegir BVS?

  • Diseño compacto: fácil de instalar en espacios reducidos.
  • Tecnología AVR: regula automáticamente el voltaje para proteger los dispositivos.
  • Fiabilidad garantizada: perfecta para cargas esenciales como routers, PCs y periféricos.

Aplicaciones recomendadas

  • Equipos informáticos básicos.
  • Dispositivos de conectividad (routers, switches).
  • Sistemas multimedia y periféricos.

Escoge el SAI más adecuado a tus necesidades con estas 3 herramientas:

  1. Guía técnica para electricistas
  2. Guía de selección de equipos y referencias
  3. Selector de Productos

Consejo para instaladores

Antes de recomendar un modelo, analiza el consumo de los equipos conectados. La gama BVS incluye opciones desde 500VA hasta 1000VA, adaptándose a diferentes necesidades:

  • BVS500VA: protección básica para dispositivos individuales.
  • BVS800I-GR: ideal para pequeñas oficinas.
  • BVS1000I-GR: para entornos con más equipos conectados.


👉Descubre la gama completa

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.