En un mundo cada vez más digital, la continuidad eléctrica se ha convertido en un factor crítico para garantizar la operatividad de negocios y hogares. Un corte inesperado de energía puede provocar pérdida de datos, interrupciones en el servicio y daños en equipos sensibles. ¿La solución? Contar con un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) fiable y adaptado a tus necesidades.
La gama Easy UPS BVX de APC by Schneider Electric está diseñada para ofrecer protección sencilla, eficiente y asequible frente a cortes y fluctuaciones de tensión. Si eres electricista o instalador, esta solución te permitirá ofrecer a tus clientes un producto robusto, fácil de instalar y con tecnología avanzada.

Ventajas para instaladores
- Instalación rápida y sencilla: diseño compacto y ligero que facilita su integración en cualquier espacio.
- Tecnología AVR (Regulación Automática de Voltaje): estabiliza el voltaje y protege los equipos frente a variaciones eléctricas.
- Fiabilidad probada: ideal para entornos domésticos, oficinas pequeñas y puntos de red.
Aplicaciones típicas
- Equipos informáticos (PCs, monitores, periféricos).
- Routers y dispositivos de conectividad.
- Sistemas de entretenimiento y pequeños servidores.
Escoge el SAI más adecuado a tus necesidades con estas 3 herramientas:
Consejo profesional
Antes de elegir el modelo, verifica la potencia requerida por los equipos que deseas proteger. La gama Easy UPS BVX ofrece opciones desde 700VA hasta 2200VA, adaptándose a diferentes necesidades:
- BVX700LI-GR: para cargas básicas.
- BVX1200LI-GR: ideal para oficinas pequeñas.
- BVX2200LI-GR: para entornos con mayor demanda energética.
¿Por qué recomendar Easy UPS BVX a tus clientes?
Porque combina simplicidad, eficiencia y protección en un solo equipo. Además, cuenta con el respaldo de APC by Schneider Electric, líder mundial en soluciones de energía y protección eléctrica.

Añadir comentario