Cuando hablamos de centros de datos y entornos de misión crítica, la protección eléctrica no admite compromisos. La gama SRV de APC by Schneider Electric está diseñada para ofrecer máxima potencia, fiabilidad y eficiencia, asegurando la continuidad operativa en cualquier circunstancia.
Características clave
- Alta eficiencia energética: reduce costes operativos y mejora la sostenibilidad.
- Compatibilidad con EcoStruxure IT: monitorización remota para una gestión proactiva.
- Instalación sencilla: pensada para integrarse en CPDs y entornos edge computing.
Aplicaciones ideales
- Centros de datos pequeños y medianos.
- Infraestructura crítica en empresas.
- Soluciones edge para entornos distribuidos.
Escoge el SAI más adecuado a tus necesidades con estas 3 herramientas:
Consejo para instaladores
La gama SRV ofrece modelos desde 1000VA hasta 3000VA, adaptándose a diferentes escenarios:
- SRV1KI-E: para cargas críticas en entornos reducidos.
- SRV2KI-E: ideal para CPDs medianos.
- SRV3KI-E: máxima potencia para entornos exigentes.

Añadir comentario