¿Cómo elegir un rack IT?

Los Data Centers actuales alojan una gran variedad de equipos IT y requieren racks y accesorios adecuados, lo cual afecta a la disponibilidad, la capacidad de servicio, la flexibilidad y la capacidad de gestión del Data Center durante años. Por lo tanto, elegir el rack correcto puede suponer la diferencia entre una infraestructura de IT con o sin problemas.

En los Data Centers con rack de 1-3 kW, los racks IT más populares son de 600 mm (24 pulgadas) de ancho, 1070 mm (42 pulgadas) de profundidad y 42U de alto. Sin embargo, la mayoría de los Data Centers actuales alojan muchos tipos y formas de equipos IT, de forma que necesitan racks y accesorios adecuados.

Por ejemplo, en los racks de 5 kW o más, el tamaño más popular ya no es el óptimo, ya que el interior del rack IT se llena a rebosar debido a los equipos de mayor profundidad, a las unidades de distribución de energía de montaje en rack de mayor densidad (rack PDU) y al cableado.

Racks para Data Centers de APC de Schneider Electric

Descarga el White Paper Cómo elegir un rack de IT para conocer qué opciones hay, qué criterios se deben considerar y qué características hay que buscar, a la hora de elegir un rack IT.

Para más información consulta nuestra web aquí.

Etiquetas: , , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.