Gestión optimizada de motores con Altivar™: ¡Aprovecha el 55% de descuento!

La eficiencia empieza desde el arranque. Schneider Electric presenta su nueva gama de arrancadores suaves Altivar™ ATS130, ATS430 y ATS490, desarrollada para optimizar la gestión de motores en todo tipo de instalaciones industriales y de maquinaria.

Del 20 de octubre al 30 de noviembre de 2025, podrás adquirirlos con un 55% de descuento a través de los distribuidores adheridos a la campaña.

Se trata de una oportunidad única para renovar tus equipos, aumentar la fiabilidad de tus sistemas y reducir los costes de arranque con tecnología de última generación.

Tres soluciones Altivar™ para cada necesidad

Altivar™ ATS130: eficiencia para máquinas simples

Pensado para máquinas compactas y aplicaciones básicas, el ATS130 aumenta la competitividad desde la fase de diseño y fabricación. Su instalación es sencilla, su mantenimiento mínimo y ofrece un control de par suave que protege tanto el motor como la maquinaria conectada. Ideal para OEMs que buscan rendimiento sin complicaciones.

Altivar™ ATS430: rendimiento industrial con control total

El ATS430 está orientado a entornos industriales que requieren eficiencia energética y fiabilidad en máquinas estándar. Incorpora funciones avanzadas de diagnóstico y control para una gestión más precisa de los motores, reduciendo el consumo y prolongando la vida útil de los equipos.

Altivar™ ATS490: la solución más completa y flexible

Diseñado para proyectos exigentes, el ATS490 ofrece la visión más integral de la gestión energética. Compatible con voltajes de hasta 690 V, combina facilidad de integración, comunicación digital y monitorización avanzada, optimizando costes y garantizando continuidad operativa en cualquier entorno industrial.

Promoción exclusiva: ¡55% de descuento directo!

Durante esta campaña especial de sell-out, podrás adquirir cualquiera de los modelos Altivar™ con un 55% de descuento sobre el PVP.

Ejemplo de ahorro real:

ModeloDescripciónAmperajePVP (€)Precio final
(-55%) (€)
ATS130N2D45LTArrancador Altivar™ ATS13045A796,53 €358,44 €
ATS430D62S6Arrancador Altivar™ ATS43062A1.567,55 €705,40 €
ATS490C17YArrancador Altivar™ ATS490170A4.286,84 €1.929,08 €


Más de 40 referencias disponibles, con opciones que se adaptan a diferentes potencias, aplicaciones y entornos industriales.

Por qué elegir Altivar™ para tus proyectos

Altivar™ ofrece:

  • Ahorro inmediato con un 55% de descuento hasta el 30 de noviembre
  • Eficiencia energética gracias al control optimizado de arranque y parada
  • Fiabilidad ante sobrecargas
  • Flexibilidad para adaptarse a distintos niveles de exigencia
  • Integración digital con sistemas de supervisión para mantenimiento predictivo

La promoción estará vigente del 20 de octubre al 30 de noviembre de 2025 y estará disponible exclusivamente a través de los distribuidores adheridos a la campaña. Para conocer todos los modelos, características técnicas y especificaciones, puedes consultar el catálogo completo en el siguiente enlace: Descubre los arrancadores suaves Altivar™.

No dejes pasar esta oportunidad: equipa tus instalaciones con la nueva generación de arrancadores suaves Altivar™, optimiza la eficiencia de tus motores y aprovecha el 55% de descuento en esta campaña exclusiva. La gestión inteligente empieza por un buen arranque.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.