Prórroga del MOVES III: Impulso a la Movilidad Eléctrica en 2025

El Gobierno ha decidido prorrogar el Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) hasta el 31 de diciembre de 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esta medida, incluida en el Real Decreto-ley 3/2025, destina 400 millones de euros para seguir apoyando la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura de recarga.

¿Qué es el MOVES III?

El MOVES III, aprobado en 2021, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Su objetivo es fomentar la adquisición de vehículos eléctricos mediante ayudas que pueden alcanzar hasta los 7.000 euros para turismos, siempre que la compra vaya acompañada del achatarramiento de un vehículo antiguo. Además, se subvenciona hasta un 70% del coste de implementación de puntos de recarga para particulares.

Novedades de la Prórroga del MOVES III

La prórroga del MOVES III incluye varias novedades importantes:

  • Dotación Económica: Se mantienen los 400 millones de euros para apoyar la movilidad eléctrica.
  • Deducción Fiscal: Se restablece la deducción del 15% en el IRPF para la instalación de sistemas de recarga en inmuebles de propiedad, con una base máxima anual de 4.000 euros.
  • Simplificación Administrativa: Las comunidades autónomas podrán incorporar nuevas simplificaciones en la tramitación de las ayudas.
MOVES III

Incentivos para la Infraestructura de Recarga

El programa también cubre varios aspectos relacionados con la infraestructura de recarga:

  • Inversión en Equipos y Materiales: Se subvencionan los gastos relacionados con la compra de equipos y materiales necesarios para la instalación de puntos de recarga.
  • Gastos de Instalación: Incluye los costes de instalación de los equipos y materiales, así como las obras necesarias para su desarrollo.

Impacto en la Movilidad Sostenible

La prórroga del MOVES III no solo representa un apoyo económico significativo, sino que también refuerza el compromiso de España con la movilidad sostenible. Al facilitar la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, se espera una reducción considerable de las emisiones de gases contaminantes, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.

Además, la simplificación administrativa prevista permitirá que más ciudadanos y empresas puedan acceder a estas ayudas de manera más ágil y eficiente. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la transición hacia una movilidad más limpia y sostenible es una prioridad global.

Beneficios para los Ciudadanos

Los ciudadanos que opten por vehículos eléctricos no solo se beneficiarán de las ayudas económicas directas, sino que también disfrutarán de ventajas a largo plazo, como el ahorro en combustible y el mantenimiento de sus vehículos. La infraestructura de recarga, cada vez más accesible, facilitará el uso diario de estos vehículos, eliminando una de las barreras más comunes para su adopción.

La prórroga del MOVES III representa un paso significativo hacia una movilidad más sostenible en España. Con el apoyo económico y las facilidades administrativas, se espera que más ciudadanos opten por vehículos eléctricos, contribuyendo así a la reducción de emisiones y al cuidado del medio ambiente. Este esfuerzo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía es crucial para avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible.

MOVES III

Etiquetas: , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.