Haz que tu trabajo sea más eficiente y descubre nuestro “PowerPact B”, una solución que ofrece gran rendimiento en un tamaño compacto. Diseñado como una plataforma flexible, este nuevo interruptor marco de 125A ofrece flexibilidad de diseño inigualable para necesidades y aplicaciones específicas de clien
Los interruptores automáticos de PowerPact B están diseñados y certificados con múltiples estándares para satisfacer las necesidades de los clientes que tienen diseños globales o construyen y venden en regiones con varios estándares. Un producto puede ser utilizado y obtenido a nivel mundial.
Los disyuntores PowerPact B-frame están diseñados para proteger los sistemas eléctricos de daños causados por sobrecargas y cortocircuitos.
Están disponibles con unidades de disparo termomagnéticas de 15 a 125 A, con una capacidad de corte de hasta 65 kA a 480 Vca y 50 kA a 250 Vcc.
Sus mejores características
- Fácil montaje: El tornillo de PowerPact B se monta en la placa de montaje del gabinete o se sujeta en los carriles DIN.
- Flexibilidad de conexión: Mediante la construcción modular, se hace más sencilla la adaptación. Con terminales integradas para cables de control y con conectores multi cable de distribución eléctrica.
- Terminales EverLink: Con esta opción minimizas el cableado suelto, que a su vez puede sufrir deformación, golpes y en general deterioro de las instalaciones, además de representar un peligro. El diseño patentado conserva las conexiones de baja tensión para la continuidad del servicio, incluso con conductores de alambre fino.
- Accesorios Eléctricos Instalables en Campo: Accesorios que sin duda son fáciles de instalar, mediante un clic, haciendo más sencillo el cableado. Los cambios pueden ser manejados fácilmente mediante el reemplazo de los accesorios.
- Operadores Externos Confiables: Una oferta amplia de mecanismos de funcionamiento de estilo IEC y NEMA, que son diseñados para ser utilizados como principales desconexiones en paneles de control.
Sus Beneficios
- Los interruptores PowerPact B tienen un mecanismo que permite accionar rápidamente la palanca. Este mecanismo está libre de disparos, lo que permite que se active incluso si el interruptor se encuentra en “ENCENDIDO”.
- De igual manera, sus barras cruzadas internas permiten una apertura y cierre de todos los polos en una sola posición de “ENCENDIDO”.
- Todos los interruptores cuentan con un botón integral que permite disparar de manera manual el interruptor, usándose como un programa regular de mantenimiento preventivo.
Aplicaciones
- De manera común, los interruptores PowerPact B son usados para funciones de protección y switcheo en tableros de control industriales.
- Sirven como interruptores principales y desconectadores del tablero de control, como dispositivos de protección del circuito o como dispositivos de protección del circuito de alimentación.
- Adecuado para usarlo con equipo de control industrial UL508.
- Cumple con los estándares mundiales aplicables a productos UL 489 / CSA C22.2 N° 14 e IEC 60947-2.
- Provee protección contra cortos circuitos y sobrecargas.
- Para su instalación en gabinetes universales y en tableros de procesos específicos.
- PowerPact B cuenta con diferentes accesorios mecánicos y eléctricos para los cuales se diseñan específicamente para aplicaciones de tableros de control industrial.
Distribución eléctrica
- También se usan en distribución eléctrica para aplicaciones en edificios.
- Estos interruptores son diseñados para instalarse en back-pan y en riel DIN
- Son compatibles con todo tipo de gabinetes
- Los interruptores PowerPact B están disponibles con conexiones únicas I-Line™.
- Una gran variedad de accesorios para el interruptor PowerPact B son adecuados para las aplicaciones de distribución eléctrica.
Encuentra más información del producto aquí.
Contáctanos con tus dudas y nosotros te ayudamos al dar clic aquí.
Añadir comentario