QED-2: La solución renovada en la Distribución Eléctrica del Futuro

2019 y seguro se preguntarán: ¿Cómo llegamos al QED-2?

Desde 1987, Schneider Electric ha establecido el estándar eléctrico de tableros que son sinónimo de protección y calidad legendaria a través de los años.

Presentación QED-2
Ángel Iván Millar, Offer Marketing Specialist de Power Products, durante el lanzamiento en Guadalajara, Jalisco

Y es así como, en 1987, arrancamos esta tendencia con la calidad y la excelente funcionalidad de QDPact. Esta primera solución contaba con interruptores de potencia Masterpact M, un sistema de montaje ILine y una capacidad de 6000 amperes/100 KA.

De ahí saltamos al año 2000, con el lanzamiento del QDLogic. Un sistema mejorado que, de la mano del lanzamiento del Masterpact NW/NT, revolucionó el mercado al usar unidades electrónicas Micrologic y, a su vez, manteniendo el sistema de montaje ILine. Al igual que el sistema de unidades, la renovación vino también con la tecnología de aquel nuevo milenio, mejorando gracias a una comunicación Modbus/Ethernet.

Un nuevo estándar de calidad y digitalización: Lanzamiento del QED-2

19 años después, de la mano con la nueva era digital, llega a nosotros el QED-2, una solución que cuenta con una instalación más segura, eficiente y digital. Los tableros de baja tensión de Schneider Electric están diseñados a la medida de tus necesidades para la distribución de energía eléctrica proporcionando un espacio reducido sin comprometer el rendimiento o la versatilidad.

Una de las mejoras más importantes, además de las conocidas mejoras que nuestras soluciones tienen, son las siguientes:

  • Interruptores de potencia Masterpact-MTZ
  • Interruptores PowerPact con Micrologic.
  • Sistema de montaje ILine.
  • Comunicación Modbus/Ethernet estándar.

Características: ¿De qué va el QED-2?

Aparte de sus mejoras, nuestra solución cuenta con características únicas que lo hacen diferente a otras soluciones del mercado. Aquí te mencionamos algunas:

  • Tensión de operación hasta 600 Vca.
  • C. hasta 200kA
  • Hasta 5000 A
  • SISTEMA 3 Fases, 3 Hilos y 3 Fases 4 Hilos.
  • Envolventes NEMA 1 y NEMA 3R.
  • Certificado UL.
  • Certificado Sísmico.
  • Se mantiene conectado, evitando tiempos de inactividad y optimizando consumos.

Sus componentes:

  • Protección con el máximo desempeño: Soluciones con interruptores de potencia Masterpact MTZ y caja moldeada PowerPact.
  • Productividad con el sistema I-Line: Soluciones rápidas y efectivas para la operación y mantenimiento.
  • Aumento de la vida útil de sus equipos: Soluciones en supresión de transitorios TVSS Surgelogic.

Administración inteligente de la energía

  • Soluciones de monitoreo y análisis de redes Power Logic.
  • ION7550, ION 7650, ION 9000.
  • Powermeter PM5563, PM 8244.

Y con este lanzamiento, mostramos las tantas ventajas que tiene nuestra nueva solución QED-2. Una solución que, de la mano con el Masterpact-MTZ, será sin duda una manera de revolucionar la digitalización de la nueva era.

¿Requieres mayor información de ventas? Visita aquí y llena nuestro sales form.

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,

Conversación

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprenda cómo se procesan sus datos de comentarios .

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.